Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli,
modello rettangolare, LED, IP67, distanza ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli,
modello rettangolare, LED, IP67, distanza ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di co ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli con
LED, modello rotondo M30, IP67, dista ...
Su richiesta
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico
Mxx, IP67, la distanza di commutazione dipende dal ...
Su richiesta
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare,
IP6K9K, la distanza di commutazione dipende dal ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli,
modello rettangolare, IP67, distanza di ...
Su richiesta
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli,
modello rettangolare, LED, IP67, distanza ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli,
modello rotondo M30, IP67, LED, distanza ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare,
IP69Kcon cavo 5 m (PUR), la distanza di commutazi ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, IP69Kcon cavo 10 m (PUR),
la distanza di commutazione di ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli,
modello rotondo M30, IP67, distanza di c ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare,
IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e
attuatore rotondo, certificato ATEX, connetto ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli,
modello rotondo M30, IP67, distanza di c ...
Su richiesta
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare,
IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.