Gli interruttori di sicurezza magnetici senza contatto sono usati sia per il controllo di posizionamento dei dispositivi di separazione secondo EN 60947-5-3, sia per il controllo delle posizioni. PSENmag consente di realizzare un sistema conveniente, composto da sensori e sistemi di controllo Pilz, inclusa la certificazione.
La struttura compatta di PSENmag consente di risparmiare spazio in fase di installazione. Connettori e cavi per ogni tipo di montaggio e installazione con un range di intervento garantito di 3 o 8/10 mm garantiscono un’elevata flessibilità di montaggio. Questo interruttore di sicurezza può essere installato in modo rapido e agevole!