text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
14 Prodotti trovati
PSEN me4.11 / 4AS
570246
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestrazione 50N, contatti: 2 NC.

Su richiesta
PSEN me4.1 / 4AS
570245
Interruttore di sicurezza meccanico, con attuatore standard, contatti 2n/c.

Su richiesta
PSEN me4 / 4AS
570240
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 1 NC.

Su richiesta
PSEN me4.21 / 4AS
570250
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestrazione 50N, contatti: 1 NO,2 NC.

Su richiesta
PSEN me4.01 / 4AS
570241
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestrazione 50 N, contatti: 1 NO,1 NC.

Su richiesta
PSEN me4.2 / 4AS
570251
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 2 NC.

Su richiesta
PSEN me3.2  / 2AS
570230
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 2 NC.

Su richiesta
PSEN me3.2  / 2AR
570232
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NO, 2 NC.

Su richiesta
PSEN me3 / 2AR
570212
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NO, 1 NC.

Su richiesta
PSEN me3.1  / 2AR
570222
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 2NC.

Su richiesta
PSEN me3 / 2AS
570210
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 1 NC.

Su richiesta
PSEN me3.1  / 2AS
570220
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 2NC.

Su richiesta
PSEN me2 / 2AS
570200
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NC.

Su richiesta
PSEN me2 / 2AR
570201
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NC.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso