Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSEN me3.2 / 2AR

570232
PSEN me3.2  / 2AR
Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Su richiesta
Disponibile a magazzino per consegna
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
29.01.2020
Certificazioni: CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Forza di estrazione: 10 N
Attuatore: Raggio
N. contatti NA: 1
N. contatti NC: 2
Corrente max in AC1: 5.0 A
Tensione in AC1: 240 V
Corrente max in AC15: 1.5 A
Tensione in AC15: 240 V
Grado di protez. custodia: IP65
Larghezza: 52.0 mm
Altezza: 90.0 mm
Profondità: 33.0 mm
Peso lordo: 238 g
Peso netto: 173 g
Temperatura ambiente: -30 - 80 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso