Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSEN me3 / 2AS

570210
PSEN me3 / 2AS
Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

Su richiesta
Disponibile a magazzino per consegna
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
29.01.2020
Certificazioni: CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Forza di estrazione: 10 N
Attuatore: Standard 
N. contatti NA: 1
N. contatti NC: 1
Corrente max in AC1: 10.0 A
Tensione in AC1: 240 V
Corrente max in AC15: 3.0 A
Tensione in AC15: 240 V
Grado di protez. custodia: IP65
Larghezza: 52.0 mm
Altezza: 90.0 mm
Profondità: 33.0 mm
Peso lordo: 204 g
Peso netto: 151 g
Temperatura ambiente: -30 - 80 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso