text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
12 Prodotti trovati
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 450 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-090
632025
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-060
632023
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 600 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-015
632020
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 150 mm, ten ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-135
632028
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1350 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-120
632027
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1200 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-105
632026
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1050 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-180
632031
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1800 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-165
632030
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1650 mm, se ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-075
632024
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 750 mm, sen ...

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-150
632029
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1500 mm, se ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso