Confronta 0
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Barriere fotoelettriche PSENopt II

La prima barriera fotoelettrica di tipo 3 - ora disponibile anche come tipo 4

Barriere fotoelettriche PSENopt II

Le barriere fotoelettriche PSENopt II garantiscono l’accesso sicuro nel processo produttivo e offrono, in base ai requisiti, la protezione mano e dito. Le barriere fotoelettriche di tipo 3 sono progettate per applicazioni fino a PL “d” in conformità alla Norma EN/IEC 61496. Inoltre, è disponibile la versione di tipo per applicazioni fino a PL “e” ai sensi della Norma EN/IEC 61496-1/-2.

La particolare robustezza di PSENopt II garantisce un’efficace protezione contro urti, collisioni e vibrazioni, per un utilizzo in ambienti industriali gravosi. Grazie ai LED l'utilizzatore è in grado di rilevare le cause effettive responsabili dell'arresto della macchina ed eventuali guasti di sistema. I tempi di fermo macchina si riducono.

Le barriere fotoelettriche sono disponibili in diverse versioni: con altezza da 150 mm fino a 1800 mm. Grazie al collegamento a 5 poli le barriere PSENopt II possono essere connesse direttamente a un dispositivo PDP67. Sono disponibili numerosi accessori compatibili, dai laser alle staffe.

Barriere fotoelettriche robuste per protezione mano e dito - I vantaggi

  • Il primo tipo 3 delle barriere fotoelettriche per applicazioni fino a PL "d"
  • Elevata robustezza per la protezione contro gli urti, le collisioni e le vibrazioni
  • Diagnostica intuitiva tramite LED per ridurre i tempi di fermo macchina
  • Flessibilità di impiego e maggior sicurezza - grazie all’assenza di zone morte
  • Rapidità e semplicità delle operazioni di montaggio, installazione e messa in servizio
  • Protezione contro urti, collisioni e vibrazioni, per un utilizzo in ambienti industriali gravosi
  • soluzione completa sicura e conveniente con PDP67 e numerosi accessori
Barriere fotoelettriche PSENopt II

Caratteristiche delle barriere fotoelettriche

Rilevamento dettagliato della barriera fotoelettrica PSENopt II
  • Omologazione secondo le norme EN/IEC 61508 e EN/IEC 61496-1 (tipo 3) e EN/IEC 61496-1/-2 (tipo 4)
  • utilizzabili in applicazioni fino a PL “d” / PL ”e” secondo EN ISO 13849-1 e SIL  CL 2/SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061
  • Sicurezza e protezione dito e mano
  • Altezza da 150mm a 180 mm
  • Robustezza di 50 g
  • Assenza di zone morte
  • Soluzione completa in combinazione con PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Applicazioni delle barriere fotoelettriche PSENopt II

Le barriere fotoelettriche PSENopt II garantiscono la sicurezza del personale e dei prodotti! Grazie a un campo protetto invisibile a raggi infrarossi queste barriere fotoelettriche gestiscono il controllo delle zone pericolose. In caso di interruzione del raggio luminoso viene generato immediatamente un comando di disattivazione sicura.

In conformità alla Norma EN/IEC 61496 le barriere fotoelettriche PSENopt II sono adatte ad applicazioni di tipo 3 con livello di sicurezza PL “d” e applicazioni di tipo 4 con livello di sicurezza PL “e”:

Possibilità di applicazione in conformità a Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PL "c"

SIL 1 e SIL CL 2

PL “d”

SIL 2 e SIL CL 2

PL "e"

SIL 3 e SIL CL 3

Le barriere PSENopt II sono disponibili per la protezione mano e dito e risultano particolarmente adatte all’utilizzo per postazioni di lavoro manuale, carico/scarico di materiale o gestione dei materiali vicino ai robot.

Ulteriori informazioni sulla norma EN/IEC 61496 sono disponibili qui.

Applicazioni di PSENopt II

Settori di impiego delle barriere fotoelettriche

La gamma Pilz: Barriere fotoelettriche PSENopt II

Barriere fotoelettriche standard di tipo 3, protezione mano

Le barriere fotoelettriche standard di tipo 3 PSENopt II vengono utilizzate per la protezione mano secondo EN/IEC 61496-1.
Barriere fotoelettriche standard di tipo 3, protezione dito

Barriere fotoelettriche standard di tipo 3, protezione dito

Le barriere fotoelettriche standard di tipo 3 PSENopt II vengono utilizzate per la protezione dito secondo EN/IEC 61496-1.

Barriere fotoelettriche standard di tipo 4, protezione dito

Le barriere fotoelettriche standard di tipo 4 PSENopt II vengono utilizzate per la protezione dito secondo EN/IEC 61496-1/-2.

Barriere fotoelettriche standard di tipo 4, protezione mano

Le barriere fotoelettriche standard di tipo 4 PSENopt II vengono utilizzate per la protezione mano secondo EN/IEC 61496-1/-2.

Accessori delle barriera fotoelettriche PSENopt II

Compatibili con le barriere fotoelettriche PSENopt II: accessori per un montaggio semplice e rapido.

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it