Confronta 0
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Barriere fotoelettriche di tipo 2, protezione corpo - Caratteristiche tecniche

Le barriere fotoelettriche di tipo 2 possono essere utilizzate in applicazioni fino a PL "c" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 1 EN/IEC 62061.

Filtro
Numero prodotto Descrizione
630806

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630804

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630805

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

630807

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso