Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 2, protezione corpo - Caratteristiche tecniche

Le barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 2 possono essere utilizzate in applicazioni fino a PL "c" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 1 EN/IEC 62061.

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PSEN op2B-4-090/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Accessori Confronta Download

PSEN op2B-2-050/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Accessori Confronta Download

PSEN op2B-3-080/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Accessori Confronta Download

PSEN op2B-4-120/1

Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Accessori Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it