Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Elementi di comando PIToe

Pulsanti compatti per una molteplicità di impieghi

Elementi di comando PIToe

I dispositivi di comando e segnalazione possono essere integrati in modo versatile per il controllo degli impianti e consentono l’attivazione e la segnalazione di ingressi e uscite digitali. In questo modo è quindi possibile, ad esempio, scegliere e visualizzare la modalità operativa.

Gli elementi di comando sono previsti per fori di montaggio con un diametro di 22,5 mm secondo EN 60947-5-1 e sono dotati di meccanismo antirotazione. In questo modo si inseriscono in modo ottimale nel design delle macchine e degli impianti dei clienti e sono l’ideale per l’installazione e/o l’ammodernamento di pannelli operatore, quadri elettrici o pannelli di comando.

Elementi di comando PIToe- I vantaggi

  • Elementi di comando compatti per l’attivazione e la segnalazione di ingressi e uscite digitali
  • Idonei per fori di montaggio da 22,5 mm secondo EN 60947-5-1
  • Segnalazione luminosa con tecnologia LED
  • Integrazione senza soluzione di continuità nel pannello di comando esistente
  • Completamento ideale per le soluzioni di scelta della modalità operativa Pilz

La gamma di prodotti Pilz: Elementi di comando PIToe

Pulsanti PIT oe

Grazie agli elementi di comando PIT oe, Pilz offre pulsanti compatti per un controllo e comando flessibili delle macchine.

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it