21 Prodotti trovati
PIT es2u
400532
PITestop, pulsante di arresto di emergenza, IP65, diametro 68 mm(versione grande), privo di stampa (senza logo), diametr ...

Su richiesta
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, anello luminoso LED incl. modulo di collegamento, diametro di montaggio: 22, ...

Su richiesta
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, diametro di montaggio: 22,3mm.

Su richiesta
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, pulsante con chiave,diametro di montaggio: 22,3 mm.

Su richiesta
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con collettoprotettivo, con sbloccaggio a chiave, senza logo Pilz sull’ ...

Su richiesta
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, senza logo, diametro dimontaggio: 22,3 mm.

Su richiesta
PIT es7u
400537
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP6K9K, senza logo, perambiti sanitari, diametro di montaggio: 22,3 mm.

Su richiesta
PIT es5u
400535
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con collettoprotettivo, senza logo, diametro di montaggio: 22,3 mm.

Su richiesta
PIT es8s
400138
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, pulsante con chiave,con simbolo di arresto di emergenza e con logo, dia ...

Su richiesta
PIT es8u
400538
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, senza logo, pulsantecon chiave, diametro di montaggio: 22,3 mm.

Su richiesta
PIT es4u
400534
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, con collettoprotettivo, senza logo, diametro di montaggio 22, ...

Su richiesta
PIT es1u
400531
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, senza logo, diametro dimontaggio: 22,3 mm.

Su richiesta
PIT es4s
400134
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, con simbolodi arresto di emergenza, collare protettivo e logo ...

Su richiesta
PIT es2s
400132
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, in grande, con simbolodi arresto di emergenza e con logo, diametro di m ...

Su richiesta
PIT es5s
400135
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con simbolo di arrestodi emergenza, collare protettivo e logo, diametro ...

Su richiesta
PIT es1s
400131
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, con simbolo di arrestodi emergenza e con logo, diametro di montaggio: 2 ...

Su richiesta
PIT es3s
400133
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso con simbolo diarresto di emergenza e con logo, diametro di mon ...

Su richiesta
PIT es3u
400533
PITestop, pulsante di arresto di emergenza, IP65, diametro 55 mmluminoso, privo di stampa (senza logo), diametro di mont ...

Su richiesta
PIT es3u-c
400543
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, senza logo, diametro di montaggio: 22,3 mm, con morsetti a mo ...

Su richiesta
PIT es3s-c
400143
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, con simbolodi arresto di emergenza e con logo e morsetti a mo ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso