Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSEN ix2 F8 code

535112
PSEN ix2 F8 code
Multiple interface for connection of up to 8 safety switches with OSSD; cage clamps

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: UL/cUL
Tipo degli accessori generali: Interfaccia
Larghezza: 96.0 mm
Altezza: 57.0 mm
Profondità: 93.0 mm
Peso lordo: 220 g
Peso netto: 210 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso