Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PSSnet GW1 MOD-CAN

311602
PSSnet GW1 MOD-CAN
Gateway from Modbus/TCP-Slave on CANopen slave. Compatible with PSSu PL c and PSSu multi head modules.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, cULus Listed
Larghezza: 22.5 mm
Altezza: 96.0 mm
Profondità: 114.3 mm
Peso lordo: 110 g
Peso netto: 90 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso