Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Moduli I/O PSS67 per il sistema di automazione PSS 4000

Moduli I/O PSS67

I moduli compatti con grado di protezione IP67-sono immediatamente disponibili come pure PSS67 IO1 16FDI con SafetyNET p. Grazie all'elettronica totalmente incapsulata, i moduli con grado di protezione IP67 si rivelano particolarmente resistenti alla polvere e agli spruzzi d'acqua garantendo inoltre una completa funzionalità in presenza di temperature comprese tra i -30°C e i +60°C. È possibile montarli direttamente sulla macchina e richiedono uno spazio davvero minimo, tanto che il cablaggio risulta considerevolmente ridotto rispetto ai sistemi basati su quadro elettrico. Sono quindi la soluzione ottimale per un'installazione esterna al quadro elettrico in ambienti industriali con condizioni ambientali difficili.

I vantaggi in breve

  • Compatibili con tutti i componenti attuali del sistema di automazione PSS 4000 e configurabili mediante il software di progettazione PAS4000
  • Resistenti a polvere e spruzzi d'acqua
  • Spazio richiesto ridotto grazie al montaggio esterno al quadro elettrico, direttamente sulla macchina
  • Risparmio in termini di costi grazie al cablaggio ridotto
  • Massima flessibilità grazie a nuove possibilità in impianti modulari
Moduli I/O PSS67 nel test pratico

Caratteristiche tecniche

Modulo compatto PSS67 Close-up
  • Connessione SafetyNet p
  • Scheda micro SD
  • 16 ingressi digitali sicuri
  • Grado di protezione: IP67
  • Configurabili con il software PAS4000
  • Totalmente integrabili nel sistema di automazione PSS 4000
  • Possibilità di implementazione per applicazioni fino a PL e
  • Dimensioni: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Integrazione semplice nell'architettura del sistema di automazione!

I nuovi moduli PSS67-sono totalmente integrabili nel sistema di automazione PSS 4000 e possono essere impiegati per funzioni di sicurezza. In quanto parte del sistema di automazione, PSS67 IO1 16FDI si uniforma al medesimo principio della memoria rimovibile: l'intera configurazione del dispositivo può essere memorizzata su una scheda micro SD protetta integrata. Ciò semplifica la sostituzione del dispositivo in quanto l'utente deve semplicemente estrarre la scheda micro SD. Non è necessaria una nuova configurazione.

I moduli PSS67 sono integrabili nel sistema di automazione PSS 4000

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso