Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PDP67 F 8DI ION HP VA

773615
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA with additional supply voltage and with stainless steel connections.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Campo applicativo: Standard/failsafe
Grado di protez. custodia: IP67
Tipo di protezione morsetti: IP67
Larghezza: 60.0 mm
Altezza: 162.0 mm
Profondità: 30.0 mm
Peso lordo: 330 g
Peso netto: 315 g
Temperatura ambiente: -30 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso