text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
17 Prodotti trovati
PSSu E F PS2
312192
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Module Supply 24 V DC 1 A tamponata (20 m ...

Su richiesta
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazi ...

Su richiesta
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Module Supply 24 V DC 1 A (tamponata 20 m ...

Su richiesta
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Module Supply 24 V DC 1 A (tamponata 20 m ...

Su richiesta
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,alimentatore, primario 24 V DC 0,5 A, secondario 15 V DC ...

Su richiesta
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,alimentatore, primario 24 V DC 0,5 A, secondario 5 V DC ...

Su richiesta
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,alimentatore, primario 24 V DC 0,5 A, secondario 10 V DC ...

Su richiesta
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Module Supply 24 V DC 1,5 A, alimentazion ...

Su richiesta
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazi ...

Su richiesta
PSSu E PD-T
314195
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento Periphery Supply 24 V DC 10 A, collegamento ...

Su richiesta
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Module Supply 24 V DC 2 A, alimentazione ...

Su richiesta
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento 4 potenziali di tensione, con separazione g ...

Su richiesta
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazi ...

Su richiesta
PSSu E F PS1
312191
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Module Supply 24 V DC 2 A, alimentazione ...

Su richiesta
PSSu E PD1
312196
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento 4 potenziali di tensione, con separazione g ...

Su richiesta
PSSu E PD
312195
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento Periphery Supply 24 V DC 10 A, collegamento ...

Su richiesta
PSSu E F PS
312190
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione elettrica, ModuleSupply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, Guida a C 10 A, ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso