• 3
47 Prodotti trovati
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2uscite, 2 intervalli di tensione configurabili 0/4 - 2 ...

Su richiesta
PSSu E S ABS SSI-T
314480
PSSu, modulo elettronico, standard, contatore, 1 ingresso, encoderassoluto encoder SSI, segnale differenziale RS422, ris ...

Su richiesta
PSSu E S 2AO U-T
314460
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 2 intervalli di tensione configurabili -10/0 ...

Su richiesta
PSSu E S 4AO U-T
314465
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, rifer ...

Su richiesta
PSSu E S 2AI U-T
314440
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 3 intervalli di tensione configurabili 0 - 1 ...

Su richiesta
PSSu E S 4DI-T
314400
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 2AI I se-T
314450
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 2 intervalli di corrente 0/4 - 20 mA, 1 polo ...

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a ...

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2-TD
314411
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a p ...

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2-T
314410
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a p ...

Su richiesta
PSSu E S 4AI U-T
314445
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, rif ...

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5-TD
314406
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a ...

Su richiesta
PSSu E S 2AI TC-T
314500
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, termocoppie con le lettere R, S, B, J, T, E, ...

Su richiesta
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, rif ...

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a p ...

Su richiesta
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi, 3 intervalli di tensione configurabili, 0 - ...

Su richiesta
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi, 2 intervalli di corrente configurabili, 0/4 ...

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti ...

Su richiesta
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi.

Su richiesta
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 10 A, NO, a potenziale libero.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso