• 3
47 Prodotti trovati
PSSu E S 2DOR 2-T
314511
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 2 A, NO, a potenziale libero, ...

Su richiesta
PSSu E S INC-T
314485
PSSu, modulo elettronico, standard, contatore, 2 modi operativi, configurabili, 1 ingresso, encoder incrementale, segnal ...

Su richiesta
PSSu E S INC 24V se -T
314486
PSSu, modulo elettronico, standard, contatore, 2 modi operativi, configurabili, 1 ingresso, encoder incrementale, segnal ...

Su richiesta
PSSu E S INC 24V se
312486
PSSu, modulo elettronico, standard, contatore, 2 modi operativi, configurabili, 1 ingresso, encoder incrementale, segnal ...

Su richiesta
PSSu E S 4DI-D
312401
PSSu, modulo elettronico, ingressi e uscite digitali, con funzione standard, 4 ingressi, 2 uscite di alimentazione 0,25 ...

Su richiesta
PSSu E S RS232-T
314515
PSSu, modulo elettronico, standard, interfaccia seriale RS232, 1ingresso, 2 canali di trasmissione, 64 bit, full-duplex, ...

Su richiesta
PSSu E S RS485-T
314516
PSSu, modulo elettronico, standard, interfaccia seriale, RS485/422,1ingresso, 2 canali di trasmissione, 64 bit, full-dup ...

Su richiesta
PSSu E S RS232
312515
PSSu, modulo elettronico, standard, interfaccia seriale RS232, 1 ingresso, 2 canali di trasmissione, 64 bit, full-duplex ...

Su richiesta
PSSu E S RS485
312516
PSSu, modulo elettronico, standard, interfaccia seriale, RS485/422, 1 ingresso, 2 canali di trasmissione, 64 bit, full-d ...

Su richiesta
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, rif ...

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a p ...

Su richiesta
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi, 3 intervalli di tensione configurabili, 0 - ...

Su richiesta
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogiche, 2ingressi, 2 intervalli di corrente configurabili, 0/4 ...

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti ...

Su richiesta
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi.

Su richiesta
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 10 A, NO, a potenziale libero.

Su richiesta
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, termocoppie con le lettere R, S, B, J, T, E, ...

Su richiesta
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 2 A, NO, a potenziale libero.

Su richiesta
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, termoresistenza, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100 ...

Su richiesta
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2uscite, 2 intervalli di tensione configurabili 0/4 - 2 ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso