Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ m3p ETH

773126
PNOZ m3p ETH
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, communication interface.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
31.01.2020
Certificazioni: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Dispositivo base:
Numero ingressi digitali: 20
N. uscite trigger di controllo: 4
N. uscite a relè: 2
N. uscite a semiconduttore: 4
Numero di uscite in cascata: 1
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
N. consentito moduli di espansione: 8
N. interfacce Ethernet: 2
Tipo morsetto: Morsetto a vite, Morsetto a molla
Sollecitazioni ambientali estreme: Standard 
Larghezza: 135.0 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 540 g
Peso netto: 520 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso