Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ m1p base unit coated version

773105
PNOZ m1p base unit coated version
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Su richiesta
Su richiesta
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
Certificazioni: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Dispositivo base:
Numero ingressi digitali: 20
N. uscite trigger di controllo: 4
N. uscite a relè: 2
N. uscite a semiconduttore: 4
Numero di uscite in cascata: 1
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
N. consentito moduli di espansione: 8
N. interfacce RS-232: 1
Tipo morsetto: Morsetto a vite, Morsetto a molla
Sollecitazioni ambientali estreme: Range di temperatura esteso
Larghezza: 135.0 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 538 g
Peso netto: 519 g
Temperatura ambiente: -25 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso