Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Effettuare il log in. Non siete ancora registrati? Per poter utilizzare le funzioni dell'E-shop è necessario effettuare la registrazione.

PNOZ m1p base unit

773100
PNOZ m1p base unit
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Su richiesta
Disponibile a magazzino per consegna
Disponibilità
Quantità
Disponibile A
1 PZ
22.01.2020
Certificazioni: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Dispositivo base:
Numero ingressi digitali: 20
N. uscite trigger di controllo: 4
N. uscite a relè: 2
N. uscite a semiconduttore: 4
Numero di uscite in cascata: 1
Tensione di alimentazione (V): 24,0
Tipo di tensione di alimentazione: DC
N. consentito moduli di espansione: 8
N. interfacce RS-232: 1
Tipo morsetto: Morsetto a vite, Morsetto a molla
Sollecitazioni ambientali estreme: Standard 
Larghezza: 135.0 mm
Altezza: 94.0 mm
Profondità: 121.0 mm
Peso lordo: 519 g
Peso netto: 499 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso