text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
12 Prodotti trovati
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala relativa, 0 - 10 / 100KOHM, im ...

Su richiesta
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 3 s / 500KOHM, ...

Su richiesta
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 1 s / 470KOHM, ...

Su richiesta
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 30 s / 5MOHM, i ...

Su richiesta
FB/F11/4,7KO SCALA 1-10
326901
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala relativa, 0 - 10 / 4,7KOHM, im ...

Su richiesta
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala relativa, 0 - 10 / 1KOHM, impo ...

Su richiesta
FB/F11/10KO NEUTRALE SCALA 1****
326903
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala relativa, 0 - 10 / 10KOHM, imp ...

Su richiesta
FB/F11/10SEC
326301
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 10 s / 10KOHM, ...

Su richiesta
FB/F11/1000SEC.
326701
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 1000 s / 10KOHM ...

Su richiesta
FB/F11/180SEK.
326611
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 180 s / 10KOHM, ...

Su richiesta
FB/F11/30SEC.
326401
Telecomando per relè temporizzato, custodia per montaggio fronte quadroper 22,5 mm, scala assoluta, max. 30 s / 10KOHM, ...

Su richiesta
H-REDUZIERRING
374007
Anello di riduzione, per l’installazione di custodie integrate 22,5 mmin un’apertura di 30 mm , per il montaggio sono ne ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso