Confronta 0
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

PNOZ c1 è progettato per il controllo di arresti di emergenza e ripari mobili, PNOZ c2 per il controllo di barriere fotoelettriche. Performance Level (PL) “e” secondo EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 secondo IEC 62061. Indicazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche di sicurezza sono riportate nelle istruzioni per l'uso. Cliccare sull'etichetta "download".

Numero prodotto Descrizione
710001

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

710002

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso