Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Modulo di sicurezza PNOZpower - interruzione di emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche - caratteristiche tecniche

I dispositivi di sicurezza modulari della serie PNOZpower controllano la funzione di interruzione di emergenza, i ripari mobili o le barriere fotoelettriche. I moduli base elaborano gli ingressi, mentre i moduli di espansione dei contatti sono collegati direttamente ai rispettivi carichi.

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PNOZ p1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

Accessori Confronta Download

PNOZ p1vp 30s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 30 s.

Confronta Download

PNOZ p1vp 300s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.

Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso