text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
9 Prodotti trovati
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, a ...

Su richiesta
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, av ...

Su richiesta
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, a ...

Su richiesta
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Us ...

Su richiesta
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Us ...

Su richiesta
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale, uscite: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), U ...

Su richiesta
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: possibilecablaggio monocanale, uscite: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 ...

Su richiesta
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
Relè temporizzato PNOZsigma (stand-alone), Ingressi: cablaggiomonocanale, Uscite: 3 NA ist., 1 NC, (t = 0,04 - 300 s), U ...

Su richiesta
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: possibilecablaggio monocanale, uscite: 3 NA, 1 NC, (t = 0,04 - 300 ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso