Confronta 0
Tutorial video
Italia | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Relè di sicurezza PNOZsigma per il controllo timer

Opzioni di applicazione di moduli di sicurezza PNOZsigma

Modulo di sicurezza PNOZsigma

I moduli di sicurezza PNOZ s5 e PNOZ s9 sono idonei come relè temporizzati per il controllo dell'arresto di emergenza, dei ripari mobili o delle barriere fotoelettriche. Il relè temporizzato PNOZ s5 è un dispositivo base e dispone di ritardo allo sgancio. Il modulo di sicurezza PNOZ s9 può essere utilizzato come relè temporizzato con ritardo allo sgancio, con ritardo di disattivazione o impulsivo. Inoltre può essere implementato in combinazione a un dispositivo base come espansione dei contatti con ritardo o istantanei.

  • PNOZ s5: cablaggio per canale 1/2, con ritardo allo sgancio, soddisfa le norme EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: cablaggio singolo canale, con ritardo allo sgancio, con ritardo di disattivazione, con impulso all'eccitazione, utilizzabile come dispositivo base o come espansione dei contatti
Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsmart Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring possible Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0-300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Accessori Confronta Download

PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o 1 n/c t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Accessori Confronta Download

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s), 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Accessori Confronta Download

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0 - 300s) 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. Varnished version.

Accessori Confronta Download

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). Varnished version.

Accessori Confronta Download

PNOZ s9 C (10 pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components, or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing). PU = 10 pieces.

Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: techsupport@pilz.it