text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
17 Prodotti trovati
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza: 17,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo ...

Su richiesta
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla estraibili, modul ...

Su richiesta
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 4 NA, 1 SC, UB = 24 V DC,Larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla "plug-in", modulo d ...

Su richiesta
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
Espansione contatti PNOZsigma, possibilità di collegamento in cascata,uscite: 3 NA, UB = 24 V DC, larghezza: 17,5 mm, mo ...

Su richiesta
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 3 S, UB = 24 V DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, unità di conta ...

Su richiesta
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza: 17,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo ...

Su richiesta
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla estraibili, mod ...

Su richiesta
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 2 NO, 1 semiconduttore, UB 24V DC, larghezza: 12,5 mm, morsetti a vite estrai ...

Su richiesta
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 NA, 1 SC, UB = 24 V DC,Larghezza: 12,5 mm, morsetti a molla "plug-in", modulo d ...

Su richiesta
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,carico di commutazione: 12 A DC1, larghezza: 45 mm, mo ...

Su richiesta
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC, carico di commutazione: 12 A DC1, larghezza: 45 mm, m ...

Su richiesta
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza: 45 mm, morsetti a vite estraibili, modulo c ...

Su richiesta
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,larghezza: 45 mm, morsetti a molla estraibili, modul ...

Su richiesta
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, modulo di espansione relè doppio per il collegamento a PNOZs30, PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 comandi separati ...

Su richiesta
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
Modulo di espansione relè a 2 vie PNOZsigma, per la connessione a PNOZs30, PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 sistemi di contr ...

Su richiesta
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 uscite a SC, 1 uscita a SC standard, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti ...

Su richiesta
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 uscite di sicurezza a SC, 1 uscita a SC standard, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso