Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 N ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 90 mm, mo ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con rilevamento del cortocircuito, uscite: 7 NO, 1 N ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO,
s ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi:
Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite:5 NO ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a 1 canale,
uscite: 3 NO, 1 NC, 1 start manuale/automatico, UB 24 ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 N ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Ingressi: 1 NA, 1 NC, avvio automatico/manuale, UB = 4 ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 240 V AC, ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 120 V AC, ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 110 V AC, ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 115 V AC, ...
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a 1 canale,
uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 230 V AC, l ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA ...
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.