• 3
102 Prodotti trovati
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, ...

Su richiesta
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 N ...

Su richiesta
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 90 mm, mo ...

Su richiesta
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con rilevamento del cortocircuito, uscite: 7 NO, 1 N ...

Su richiesta
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, s ...

Su richiesta
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite:5 NO ...

Su richiesta
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 ...

Su richiesta
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA ...

Su richiesta
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 N ...

Su richiesta
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA ...

Su richiesta
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA ...

Su richiesta
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Ingressi: 1 NA, 1 NC, avvio automatico/manuale, UB = 4 ...

Su richiesta
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 240 V AC, ...

Su richiesta
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 120 V AC, ...

Su richiesta
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 110 V AC, ...

Su richiesta
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 115 V AC, ...

Su richiesta
PNOZ X7 230VAC 2n/o
774056
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 230 V AC, l ...

Su richiesta
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774050
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA ...

Su richiesta
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA ...

Su richiesta
PNOZ X7 24VACDC 2n/o
774059
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 24 V AC/DC, ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso