text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
13 Prodotti trovati
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per 1 NA, 1 NC per pulsante, uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V DC, larghezza: 22 ...

Su richiesta
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 V DC, ...

Su richiesta
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NC uscite: 2 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza: 22 ...

Su richiesta
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: per ciascun pulsante 1 NO,uscite: UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a ...

Su richiesta
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NC, uscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 ...

Su richiesta
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 115 V AC ...

Su richiesta
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 110 V AC ...

Su richiesta
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NC uscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttori, UB = 23 ...

Su richiesta
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NCuscite: 3 NO, 1 NC, 2 semiconduttore, UB 24 V ...

Su richiesta
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V AC, Largh ...

Su richiesta
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1NCuscite: 3 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza: 22, ...

Su richiesta
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 V AC, ...

Su richiesta
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 230 V AC ...

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso