Italia | italiano

SPS IPC Drives Italia 2017

Data: 23 mag 2017 - 25 mag 2017

Pad. 3 - Stand G020

Con il motto "Automazione. In tutta sicurezza", in occasione della Fiera di Parma Pilz presenterà le proprie novità di prodotto, soluzioni di settore e servizi per la sicurezza e l'automazione. Queste novità vi permetteranno di automatizzare macchine e impianti in maniera ancora più produttiva e conveniente, in tutta sicurezza.

Novità alla Fiera di Parma

Presso lo stand Pilz verrà presentata per la prima volta in Italia una grande novità: le nuove barriere fotoelettriche PSENopt II sono i primi dispositivi di tipo 3 a poter essere utilizzati in applicazioni fino a PL "d" secondo IEC/EN 61496. In seguito alla modifica della Norma, avvenuta a maggio 2015, gli utilizzatori che desiderano soddisfare il PL "d" dovevano obbligatoriamente orientarsi verso l'impiego di dispositivi di tipo 4. A livello pratico questo comporta costi più elevati perchè un dispositivo di tipo 4 non è necessario. Le barriere fotoelettriche PSENopt II colmano questa lacuna e rappresentano una soluzione conveniente ed efficace.

Un'ulteriore novità presentata da Pilz è il nuovo sistema di sicurezza per ripari mobili PSENmlock. Questo nuovo dispositivo combina blocco e interblocco di sicurezza per la protezione di persone e processi produttivi fino al livello di sicurezza più elevato PL "e" in un unico sistema.

Ancora una novità: Safety Device Diagnostics. Grazie a questa soluzione è possibile richiamare dati in maniera semplice anche da remoto, e ridurre così i costi correlati alla manutenzione e i tempi di fermo macchina.

Avere una buona visione d'insieme garantisce una maggiore disponibilità, non solo nel settore dei sensori. In occasione della fiera di Hannover Pilz presenta il nuovo terminale operatore PMI 6 Control della serie PMI, un dispositivo dotato di un soft PLC.

Robotica e Industrie 4.0 – Per vivere in prima persona i temi del futuro

Oltre alle novità di prodotto, il punto centrale della partecipazione di Pilz alla fiera saranno gli argomenti principali del futuro: dimostrazioni dal vivo di cooperazione uomo-macchina e Industrie 4.0. Venite a scoprire come sia possibile realizzare una cooperazione sicura tra uomini e robot anche senza barriere di protezione, e come poter sfruttare al meglio fin d'ora i vantaggi di Industrie 4.0 nei vostri processi produttivi.

Info Logistiche

Quando:

Dal 23 al 25 Maggio 2017

Dove:

Fiere di Parma S.p.a.
Viale delle Esposizioni, 393A
43126 Parma (Italy)
P.I. 00162790349

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it