Italia | italiano

Ostfildern, 06 ago 2018

Nonostante sporco e temperature! - L’interruttore di sicurezza magnetico PSENmag di Pilz è ora disponibile anche nella variante in acciaio inox

L’esperto dell’automazione Pilz aggiunge alla propria gamma di interruttori di sicurezza magnetici senza contatto PSENmag una variante in acciaio inox. La nuova variante monitora in maniera affidabile i ripari mobili e le posizioni in ambiti industriali gravosi fino a 120°C e conquista grazie alla sua durata elevata. La robusta custodia in acciaio inox è resistente a temperature estreme, urti e vibrazioni.

La custodia in acciaio inox dell’interruttore di sicurezza magnetico PSENmag lascia una superficie di adesione limitata per i depositi e non è sensibile ai metodi di pulizia aggressivi come la sterilizzazione a vapore incandescente. Per queste ragioni il robusto interruttore di Pilz viene classificato con grado di protezione IP67/IP69K e come tale può essere impiegato in ambienti molto sporchi e che richiedono interventi di pulizia rigorosi - eccellente per l’industria alimentare o per la produzione farmaceutica o cosmetica.

Durevole e resistente
La variante PSENmag in acciaio inox è disponibile in due modelli diversi, con collegamento mediante cavo o connettore. In questo modo offre un’installazione rapida e flessibile. Nelle applicazioni a temperature estreme, la variante cablata è resistente a calore e freddo per temperature comprese tra -25 e 80°C. La variante a connettore è utilizzabile fino a 120°C. Grazie alla custodia resistente, il PSENmag nella variante in acciaio inox può monitorare in maniera affidabile anche gli ambienti a rischio di esplosione. L’interruttore di sicurezza magnetico è resistente a vibrazioni e urti e vanta un elevato valore B10D (valore orientativo per la durata). Grazie alle dimensioni compatte, è poco ingombrante e si installa comodamente. In questo modo gli utilizzatori possono approfittare di un’elevata disponibilità riducendo al minimo i costi di investimento.

Semplicità di diagnostica dei guasti
Grazie ai contatti di segnalazione supplementari con LED integrato è possibile contare su una diagnostica molto semplice e quindi su una rapida eliminazione dei guasti. Grazie all’abbinamento ai sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti o ai relè di sicurezza PNOZsigma di Pilz, gli utilizzatori possono contare su una soluzione completa e conveniente.

F_Press_Group_PSENmag_506249_506240_cable_B8_2_cold_2018_01
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: