Italia | italiano

Ostfildern, 27 ott 2017

PSENmat riunisce in un unico prodotto il controllo sicuro delle aree e il comando delle macchine - così è possibile attivare e governare in modo virtuale

Pilz, azienda leader nel settore dell’automazione, presenterà un tappeto di sicurezza di sua invenzione: il rilevamento della posizione è una novità mondiale: grazie a questa funzione l’operatore dispone di una funzione di comando simile a un pulsante virtuale. PSENmat riunisce così in un unico sensore il controllo sicuro delle aree e il comando di macchine e impianti. Ciò consente soluzioni innovative dedicate al comando delle macchine.

PSENmat di Pilz offre il controllo sicuro delle aree in combinazione con una funzione di comando standard, cioè un pulsante virtuale liberamente definibile. In questo modo non è necessario utilizzare un interruttore separato. Questa soluzione di comando dinamica permette la massima flessibilità in termini di configurazione e un notevole risparmio di spazio e costi. Le uscite OSSD integrate garantiscono maggior flessibilità: non solo si riducono le attività e i costi di cablaggio, ma PSENmat è anche collegabile a qualsiasi dispositivo di controllo con la massima semplicità.

Il tappeto che protegge
Grazie a soluzioni di comando personalizzate il tappeto di sicurezza garantisce una protezione ottimale contro l’accesso delle persone secondo la Norma applicabile EN ISO 13856-1. PSENmat rallenta o arresta la macchina in caso di accesso alla zona pericolosa. In caso di applicazioni con scarsa visibilità la protezione è assicurata grazie alla protezione contro l’accesso dal retro. PSENmat offre un livello d sicurezza fino a SIL 2 secondo EN ISO 61508 e Safety Level PL “d” secondo EN 13849. Il tempo di intervento molto rapido di ≤ 25 ms migliora ulteriormente il livello di sicurezza. Applicazioni di grandi dimensioni possono essere realizzate con un piccolo sforzo aggiuntivo: è possibile collegare in serie fino a 22 tappeti con una riduzione significativa dei costi di cablaggio. Il tappeto di sicurezza è robusto, adatto a sollecitazioni meccaniche elevate e garantisce un grado di protezione IP67; inoltre è utilizzabile con temperature ambiente comprese tra 0 °C e 55 °C. PSENmat garantisce così la massima sicurezza anche in ambienti con condizioni sfavorevoli.

Maggior ergonomia grazie all’interruttore integrato
Il tappeto di sicurezza supporta l’ergonomicità della postazione di lavoro: la funzione di interruttore integrato consente all’operatore di lavorare a mani libere e senza ostacoli. L’operatore può sfruttare la funzione integrata di interruttore mediante aree del tappeto ben definite e identificate e continuare a lavorare con le mani libere. In questo modo è possibile, ad esempio, eseguire il controllo qualità senza impegnare le mani: un contrassegno rosso significa “controllo non superato” mente un contrassegno verde indica “controllo superato”.

Tappeto „plus“
Il nuovo tappeto di sicurezza PSENmat completa la gamma di sensori Pilz per il controllo di aree e spazi. PSENmat può essere collegato facilmente ai sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti, al sistema di automazione PSS 4000 o al sistema di visualizzazione PASvisu. In combinazione con i sistemi di controllo Pilz è possibile ottenere una soluzione conveniente e completa da un unico fornitore.

Pilz sarà presente presso il padiglione 9, stand 370. Per ulteriori informazioni: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Il tappeto di sicurezza PSENmat di Pilz riunisce in un unico prodotto il controllo sicuro delle aree e il comando della macchina.
Il tappeto di sicurezza PSENmat di Pilz riunisce in un unico prodotto il controllo sicuro delle aree e il comando della macchina.

Il tappeto di sicurezza PSENmat di Pilz riunisce in un unico prodotto il controllo sicuro delle aree e il comando della macchina.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: