Italia | italiano

Lentate sul Seveso, 21 dic 2016

Le nuove barriere PSENopt slim di Pilz sono la soluzione ideale in applicazioni con spazi ristretti: massima sicurezza in poco spazio

Pilz amplia la propria gamma di barriere fotoelettriche grazie alla nuova famiglia PSENopt slim. Grazie alle dimensioni compatte, questo tipo di barriera fotoelettrica è adatto soprattutto per applicazioni con spazi ristretti, dove soddisfa i requisiti per la protezione mano e dito, fino al più alto Performance Level (PL) “e”.

Le barriere fotoelettriche PSENopt slim sono particolarmente adatte all’utilizzo in zone con spazi ridotti sulle macchine che richiedono un accesso ciclico dell'operatore, ad es. per operazioni di carico e scarico di materiali. La funzione di collegamento in cascata senza zone morte garantisce un’efficace protezione contro l’accesso dall’alto e dal retro in conformità a IEC 61496-2.

Protezione efficace e molte alte funzioni
Grazie agli indicatori LED l’operatore è in grado di identificare subito le principali cause responsabili dell’arresto della macchina, con conseguente aumento di disponibilità della macchina stessa.
Le barriere fotoelettriche PSENopt slim possono essere installate in modo semplice e rapido grazie ad appositi accessori di montaggio. Inoltre, per PSENopt slim sono disponibili numerosi accessori, inclusi specchi deflettori e aste di controllo.

Equipaggiamento adeguato a qualsiasi esigenza in termini di sicurezza
Sono disponibili numerose versioni per svariate applicazioni: Il progettista ha a disposizione le barriere fotoelettriche tipo 2 e tipo 4 secondo EN/IEC 61496-1/-2 e le relative versioni per la protezione mano e dito. E’ possibile scegliere tra diverse altezze del campo protetto: da 150 mm a 1200 mm.

In combinazione con i moduli di sicurezza PNOZsigma o i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti, le barriere PSENopt slim rappresentano una soluzione completa e conveniente per la sicurezza delle macchine.

 

Grazie alle dimensioni compatte, le barriere fotoelettriche PSENopt slim garantiscono la massima sicurezza in applicazioni dagli spazi ridotti. Le barriere fotoelettriche di tipo 2 e di tipo 4 soddisfano i requisiti per protezione dito e mano.

Grazie alle dimensioni compatte, le barriere fotoelettriche PSENopt slim garantiscono la massima sicurezza in applicazioni dagli spazi ridotti. Le barriere fotoelettriche di tipo 2 e di tipo 4 soddisfano i requisiti per protezione dito e mano.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: