Italia | italiano

Lentate sul Seveso, 01 gen 1970

Nuova generazione: Sistema I/O remoto PSSuniversal 2 - Sicurezza e automazione fino al sistema periferico

Con il sistema I/O decentralizzato PSSuniversal 2 Pilz mette sul mercato una nuova generazione di dispositivi per il livello di campo, composta dal modulo di comunicazione PROFINET e una gamma di moduli I/O. PSSuniversal 2 offre flessibilità, apertura e granularità in un unico sistema per funzioni di sicurezza e automazione. L’unione delle funzioni di automazione e sicurezza e le migliorie tecniche e meccaniche contribuiscono a risparmiare tempo e costi già dalla fase di progettazione.

Massimo comfort durante l’installazione e l’assistenza

Il sistema è suddiviso in tre parti e questa nuova struttura consente di ridurre in modo significativo le attività di assistenza e manutenzione: la diagnostica nel sistema I/O remoto può essere eseguita con estrema precisione. Gli errori e i guasti possono essere localizzati ed eliminati con la massima rapidità. E’ possibile sostituire un modulo durante il funzionamento. Il modulo principale può essere sostituito senza che sia necessario riconfigurarlo. Un ulteriore vantaggio: La sostituzione del backplane non richiede lo smontaggio completo.

 

 

Nuovo tool di configurazione per strutturare in modo rapido il sistema

L’utente può realizzare la struttura del sistema in maniera semplice e rapida, tramite operazioni di "drag & drop": per questa funzione Pilz mette a disposizione il nuovo strumento per la configurazione PASconfig. L’utente viene guidato passo-passo durante l’installazione. Questa gestione intuitiva contribuisce ad evitare errori e consente un risparmio di tempo. Il sistema può essere messo in funzione in modo rapido e semplice.

 

 

 

Un’unica infrastruttura per sicurezza e automazione

PSSuniversal 2 gestisce segnali sicuri e non sicuri. Le funzioni di sicurezza e automazione sono gestite fisicamente nello stesso cavo, ma sono separate tra loro a livello logico e pertanto sono prive di retroazione. Il modulo principale comunica nella funzione base con PROFINET/PROFIsafe. Nella fase successiva, il sistema verrà esteso grazie a un modulo di comunicazione con interfaccia Ethernet IP/CIP Safety e altri moduli I/O.

Il sistema I/O remoto PSSuniversal 2 è una soluzione per il controllo periferico su misura. Grazie ai protocolli di comunicazione industriale più diffusi è possibile collegare gli I/O remoti a sistemi di controllo di terze parti. Il sistema remoto offre vantaggi in tutte le applicazioni con impianti distribuiti. Gli utenti hanno a disposizione un sistema efficiente, aperto ed espandibile che, grazie alla sua struttura modulare, è adatto all’impiego in settori con elevati requisiti, come quello dell’industria automobilistica.

Pilz alla SPS IPC Drives 2016 nel pad. 9, stand 370. Per ulteriori informazioni consultare: www.pilz.de/sps-ipc-drives

 

 

 

 

Con la nuova generazione di PSSuniversal 2 Pilz prosegue l’importante successo dei sistemi di comando e sistemi I/O remoti universali.
Con la nuova generazione di PSSuniversal 2 Pilz prosegue l’importante successo dei sistemi di comando e sistemi I/O remoti.

Con la nuova generazione di PSSuniversal 2 Pilz prosegue l’importante successo dei sistemi di comando e sistemi I/O remoti.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: