Italia | italiano

Ostfildern, 27 set 2016

Pilz alla fiera SPS IPC Drives 2016: massima attenzione rivolta a robot sicuri e Smart Factory - Risposte sicure per l’automazione

Quali opzioni esistono per realizzare una vera collaborazione tra uomo e robot (HRC)? Quali possibilità hanno i progettisti e gli utilizzatori di mantenere il controllo in caso di linee e macchine modulari e distribuite? Per avere risposte concrete a queste domande sarà sufficiente visitare lo stand Pilz alla SPS IPC Drives 2016, dove quest’azienda leader nelle soluzioni di automazione presenterà nuovi prodotti e servizi dedicati alla robotica sicura e all’automazione nella Smart Factory.

Industrie 4.0: automazione semplice e sicura degli impianti modulari

La struttura modulare degli impianti è un elemento fondamentale per garantire una produzione flessibile e collegata secondo i principi di Industrie 4.0. Il dimostratore “Smart Factory” dotato dei sistemi di automazione Pilz mostrerà la possibilità di realizzare prodotti personalizzati con la massima efficienza, rapidità e redditività. La linea di produzione modulare rende evidente la comunicazione che intercorre tra sistemi di automazione distribuiti in combinazione con attuatori e sensori. Il sistema di automazione PSS 4000, adeguato ai principi di Industrie 4.0, coordina il funzionamento di tutti i componenti per funzioni di sicurezza e automazione collegati in rete: dalla fase di progettazione fino a quella di visualizzazione.

1:0 per Pilz Motion Control: a Norimberga i visitatori potranno giocare a calcio Balilla, sfidando un robot completamente guidato dai sistemi di automazione Pilz. Grazie a una soluzione combinata di sensori, dispositivi di comando e azionamenti questo robot è in grado di attuare tattiche perfette che si contraddistinguono per l’elevata precisione e performance.

Uomo e macchina lavorano in stretta collaborazione anche senza protezioni meccaniche

Allo stand Pilz i visitatori vedranno esempi di collaborazione tra uomo e robot senza l’utilizzo di protezioni meccaniche. Verrà presentata anche una tipica applicazione industriale robotizzata, resa sicura grazie ai sistemi Pilz secondo il principio della limitazione di potenza e forza; quest’applicazione Pilz, certificata CE, rende possibile una vera collaborazione tra uomo e macchina. Gli esperti sono a completa disposizione per spiegare le fasi fondamentali di questo processo. Il dispositivo di misurazione collisioni PROBmdf svolge un ruolo fondamentale: Lo strumento, infatti, misura le forze che agiscono sul corpo umano in caso di collisione con il robot. La misurazione della collisione è parte integrante della gamma di servizi Pilz per la validazione in conformità alla nuova Norma HRC ISO/TS 15066.

Nuovi servizi per il sistema di gestione dell’energia secondo ISO 50001

Oltre al tema HRC, la partecipazione di Pilz alla fiera è dedicata ai servizi applicati alla gestione dell’energia: Pilz supporta le aziende in modo pratico nel processo di introduzione di un sistema di gestione dell’energia, inclusa la certificazione ISO 50001. Gli esperti Pilz affiancano il cliente per mostrare le potenzialità dell’efficienza energetica e aumentare la competitività dell’azienda. Grazie al sistema di gestione dell’energia certificato, le aziende danno un contributo prezioso per la tutela ambientale e climatica.

Novità nel settore di sensori, sistemi di comando e attuatori

A Norimberga Pilz presenterà numerose novità riguardanti sensori, sistemi di comando e azionamento, relativi sistemi di visualizzazione e diagnostica e software.

Nuove barriere fotoelettriche, tipo 4

Le nuove barriere fotoelettriche PSENopt II consentono l’accesso sicuro al processo produttivo e garantiscono, in base ai requisiti, la protezione dito e mano. PSENopt II, già disponibile nella versione tipo 3, è ora disponibile anche nella versione tipo 4 e può essere utilizzata in applicazioni fino a PL “e” conformemente a IEC/EN 61496-1/-2.

Grazie alla loro compattezza le nuove barriere PSENopt slim sono la soluzione ideale per applicazioni in spazi ridotti e per portoni. In questo caso, le barriere tipo 2 e tipo 4 offrono, in base ai requisiti, la protezione dito e mano.

Safety Device Diagnostics: una diagnosi migliore per una disponibilità più elevata

L’interruttore di sicurezza codificato PSENcode nella versione compatta può essere utilizzato con Safety Device Diagnostics, che è composto da sensori, un modulo fieldbus con ripartitore e consente una diagnostica semplice e approfondita dei dispositivi di sicurezza. Il display integrato sul modulo fieldbus consente di visualizzare direttamente una maggior quantità di dati di diagnostica. Ciò permette di ridurre gli interventi di assistenza e aumentare la disponibilità della macchina.

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2: massima flessibilità

Al dispositivo base PNOZ m B1 possono essere collegati sul lato destro fino a 12 moduli di espansione sicuri. Inoltre, è disponibile un modulo di uscita con 14 uscite a semiconduttore per le applicazioni di automazione non relative alla sicurezza. Gli utilizzatori hanno la massima flessibilità del sistema di comando relativa alle funzioni di sicurezza, in particolar modo per i progetti di grandi dimensioni.

Nuova generazione di sistemi I/O remoti

La nuova generazione PSSuniversal 2 conferma il successo comprovato dei sistemi I/O remoti universali e dei sistemi di comando Pilz. Il sistema I/O remoto PSS u2 è composto da un modulo di comunicazione PROFINET e una serie di moduli I/O. Le migliorie tecniche e meccaniche apportate al sistema consentono agli utenti un notevole risparmio in termini di tempi e costi.

Prestazioni elevate per applicazioni complesse di controllo del movimento

Il nuovo sistema di comando e controllo del movimento PMCprimo MC, come soluzione stand-alone, offre prestazioni elevate per funzioni complesse. La soluzione scalabile di controllo del movimento dispone di numerose interfacce di comunicazione (es. Modbus TCP; CAN o Profibus DP-S) e può essere utilizzata con estrema flessibilità in svariati campi di applicazione.


Stretta collaborazione per funzioni complete di visualizzazione

La nuova soluzione di visualizzazione PMIvisu Pilz si basa sulla stretta collaborazione tra hardware e software. PMIvisu è composta da terminali operatore Pilz PMI su cui è preinstallata la soluzione di visualizzazione web-based PASvisu con la relativa licenza. Gli utilizzatori delle soluzioni di comando Pilz possono così gestire in modo completo funzioni di comando, diagnostica e monitoraggio degli impianti.

“Anteprima Pilz 2017"

In occasione della fiera di Norimberga, Pilz presenterà in anteprima alcune innovazioni del 2017 come, ad esempio, il prototipo di un tappeto di sicurezza per applicazioni robotizzate. Questo dispositivo sensoriale tattile è di aiuto nella visualizzazione e determinazione della posizione delle persone, e rappresenta una soluzione promettente per ottenere un maggiore livello di dinamicità in applicazioni HRC.

Pilz presenterà una nuova gamma di pulsanti di arresto di emergenza che possono essere attivate elettricamente. Questi pulsanti di arresto di emergenza segnalano il relativo stato di attivazione grazie a un sistema luminoso.

Nel 2017 Pilz presenterà sul mercato un laser scanner per il controllo delle aree protette che grazie al collegamento in serie consente il controllo produttivo delle superfici.

Pilz espone presso il padiglione 9, stand D 370. Per ulteriori informazioni: https://www.pilz.com/it-INT/sps-ipc-drives

Auf der SPS IPC Drives 2016 zeigt Pilz Automatisierungslösungen für die Smart Factory. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.
Auf der SPS IPC Drives 2016 zeigt Pilz Automatisierungslösungen für die Smart Factory. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.

Auf der SPS IPC Drives 2016 zeigt Pilz Automatisierungslösungen für die Smart Factory. Die modular aufgebaute Produktionsstraße veranschaulicht die Kommunikation verteilter Automatisierungssysteme im Zusammenspiel mit Aktorik und Sensorik.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

Contatto per la stampa

Telefono:
E-mail: