Italia | italiano

Ostfildern, 13 lug 2015

Pilz completa l'offerta di soluzioni per il controllo sicuro del movimento - Nuovo modulo per il controllo del movimento

Pilz amplia le potenzialità del proprio sistema di automazione PSS 4000 per il controllo sicuro del movimento: il nuovo modulo I/O compatto PSSu K F EI gestisce il controllo sicuro di velocità, direzione del movimento e funzioni di arresto. I vantaggi per l'utente sono numerosi: tempi di intervento ridotti, produttività più elevata, semplificazione della manutenzione e riparazione di macchine e linee automatiche.

L'elevata produttività in produzione è strettamente legata ad un controllo sicuro del movimento e della velocità. Per il controllo sicuro del movimento di macchine e linee automatiche collegate, Pilz offre il nuovo modulo I/O per i sistemi di comando PSSuniversal PLC e PSSuniversal Multi del sistema di automazione PSS 4000.

Controllo sicuro del movimento con un solo encoder
E' possibile gestire funzioni di sicurezza per il controllo di velocità in conformità a EN 61800-5-2 con un unico encoder Sin/Cos o con l'utilizzo combinato di un encoder e un sensore di prossimità con controllo supplementare della ruota fonica. L'utilizzo di un solo encoder riduce al minimo le attività di installazione. Il modulo può essere collegato a tutti i principali sistemi di feedback/encoder (sin/cos, TTL, HTL, sensori di prossimità). Ciò consente di mantenere in uso i sistemi encoder già presenti.

Il nuovo modulo è dotato di un sistema di disattivazione rapida locale degli azionamenti svincolato dal tempo di ciclo del PLC e permette così di ridurre il tempo di reazione ed aumentare la produttività della linea. Per ogni sistema di comando è possibile controllare max. 8 assi fino a Performance Level (PL) d. Questa soluzione di controllo del movimento con PSS 4000 risulta adatta in particolar modo per le applicazioni di dimensioni più elevate.

Semplicità di utilizzo
La nuova funzione di controllo di sicurezza è completamente integrata nel software applicativo. L'utente ha la possibilità di impostare le funzioni legate alla velocità mediante lo strumento software. I progetti possono essere realizzati con la massima rapidità e possono essere adattati con estrema semplicità. E' possibile apportare modifiche, ad esempio dei valori soglia, anche durante il funzionamento.

Con il nuovo modulo encoder e i relativi moduli software è possibile realizzare le funzioni di sicurezza SSM "Controllo sicuro di velocità", SSR "Range di velocità sicura", SDI "Direzione sicura del movimento" e SOS "Arresto operativo sicuro".
 

Contatto

Martin Kurth
Relazioni con la stampa
Germania
Telefono: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Stampa specializzata
Germania
Telefono: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de
 

Il nuovo modulo I/O compatto PSSu K F EI con disattivazione rapida locale consente da subito di realizzare funzioni estese di controllo del movimento con i sistemi di comando PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi del sistema di automazione PSS 4000. Il nuovo modulo compatto gestisce il controllo di sicurezza della velocità, della direzione di movimento e delle funzioni di arresto.
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it