Italia | italiano

Lentate sul Seveso, 06 mar 2014

Nuovo design per il selettore modalità operativa PITmode per macchine utensili di Pilz - adatto per l'impiego in tutto il mondo

Il selettore modalità operativa PITmode, prodotto di comprovato successo di Pilz, è disponibile con un nuovo design e, in opzione, con pittogrammi per macchine utensili. Grazie all'utilizzo di simboli a norma, PITmode può essere impiegato senza problemi a livello internazionale. PITmode offre due funzioni in un unico dispositivo compatto: la selezione sicura di modalità operative definite e la gestione delle autorizzazioni all'accesso macchina.

Il dispositivo di controllo riconosce in modo sicuro le modalità operative definite: PITmode commuta le modalità operative in sicurezza grazie all'autocontrollo. E' possibile impostare cinque modalità operative: modalità automatica, modalità preparazione, intervento manuale a condizioni limitate, Special Mode e osservazione del processo, ed infine modalità service. La visualizzazione LED indica il livello di autorizzazione e la modalità operativa selezionata, garantendo un'elevata protezione contro il rischio di manipolazione. PITmode può essere impiegato per applicazioni fino a PL "d" secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 2 secondo EN/IEC 62061.

PITmode: autorizzazione all'accesso e protezione contro il rischio di manipolazione in un unico dispositivo
PITmode consente di gestire le autorizzazioni all'accesso macchina: mediante una chiave codificata ogni operatore può accedere alle funzioni e alle modalità operative della macchina, per le quali è abilitato. Grazie al numero di identificazione della chiave, trasmesso senza contatto grazie alla tecnologia RFID, è possibile selezionare i singoli livelli di autorizzazione nel controller macchina. Grazie alla codifica universale, PITmode offre un elevato livello di protezione all'accesso e protezione contro il rischio di manipolazione.

Pilz espone presso il padiglione 9, stand D 17. Ulteriori informazioni: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

;