Italia | italiano

Ostfildern, 17 apr 2014

Nuovi moduli per i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 - Controllo sicuro del movimento fino a due assi

Pilz amplia la gamma dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 grazie a questi nuovi moduli che gestiscono il controllo sicuro di un asse o due assi negli azionamenti. Le funzioni di sicurezza possono essere create e controllate con la massima semplicità. Questi moduli sono adatti ad essere utilizzati in tutti i settori e offrono vantaggi rilevanti, in particolar modo, nella costruzione di macchine utensili.

Pilz amplia la gamma dei sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 grazie a questi nuovi moduli che gestiscono il controllo sicuro di un asse o due assi negli azionamenti. Le funzioni di sicurezza possono essere create e controllate con la massima semplicità. Questi moduli sono adatti ad essere utilizzati in tutti i settori e offrono vantaggi rilevanti, in particolar modo, nella costruzione di macchine utensili.

E' possibile realizzare con la massima semplicità le funzioni di sicurezza conformi alla norma EN 61800-5-2 per sistemi di azionamento elettrici con velocità impostabile. In tal modo, si ottiene un miglioramento della disponibilità di macchine e impianti, ad un livello di sicurezza elevato. Grazie all'interfaccia Mini I/O, adatta per l'impiego industriale, è possibile collegare tutti i principali encoder incrementali tramite cavi di collegamento speciali per azionamenti.

Ampie funzioni di controllo del movimento
Le funzioni includono il "range di velocità sicura (Safe speed range)", così come il "controllo sicuro della velocità (Safe speed monitor)", ed anche la "direzione sicura del movimento (Safe direction)". La funzione "controllo del motore fermo (Safe operating stop)" completa le funzioni dei moduli per il controllo sicuro del movimento del sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2. Il controllo sicuro degli azionamenti garantisce una maggior disponibilità degli impianti.

Facilità di gestione grazie al software di configurazione
I nuovi moduli per il controllo del movimento per PNOZmulti 2 vengono configurati mediante il tool software PNOZmulti Configurator, che permette all'utente di realizzare e controllare le funzioni di sicurezza, in modo intuitivo e indipendente dal sistema di controllo di livello superiore. Anziché cablare manualmente, il programma di sicurezza può essere adeguato facilmente alle esigenze personali grazie ai moduli funzionali certificati per le funzioni di sicurezza, contenuti nel tool software PNOZmulti Configurator. E' così possibile risparmiare in termini di tempi e costi nelle fasi di pianificazione, progettazione, diagnostica e manutenzione.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto consultare: https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-moduli I-O

Fiera "Components for processing and packaging", Düsseldorf: Pilz espone nel padiglione: CS418.

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it

;