Italia | italiano

27 mar 2019

Fiera di Hannover 2019: Novità per l’automazione della fabbrica intelligente

Vi aspettiamo ad Hannover, dal 1 al 5 aprile 2019, con le ultime tendenze e innovazioni Pilz per la fabbrica intelligente del futuro! Allo stand Pilz (pad. 9, stand 17) i riflettori saranno puntati sulle importanti novità Pilz per i settori supervisione e controllo, sensori di sicurezza, sistemi I/O e servizi.

Gestione modulare degli aspetti legati a Safety e Security

Con l’innovativo PITmode fusion, ad Hannover, presenteremo per la prima volta un sistema modulare per la gestione delle autorizzazioni e degli accessi per le funzioni di Safety e Security. PITmode fusion è composto dall’unità di lettura PITreader, dotata di tecnologia RFID e webserver integrato, e dall’unità di controllo Safe Evaluation Unit (SEU). Grazie alla separazione dei componenti questo sistema può essere perfettamente integrato nel design dei pulpiti di comando già esistenti.

Più flessibilità grazie alla tecnologia innovativa dei sensori

Per un controllo delle superfici più flessibile ed efficiente Pilz mette a disposizione le versioni light e master/slave del
laser scanner di sicurezza

PSENscan. I laser scanner di sicurezza Pilz sono adatti anche per la protezione delle zone delle applicazioni verticali come, ad esempio, per le protezioni d’accesso. Inoltre, i dispositivi PSENscan consentono di creare applicazioni in modo ancora più flessibile. Il vantaggio: tempi di fermo macchina ridotti e redditività più elevata.

Lasciatevi conquistare anche dall’interruttore di sicurezza codificato PSENcode! Grazie alla tecnologia transponder RFID, PSENcode garantisce il più alto livello di protezione contro manipolazioni in dimensioni estremamente compatte. Ad Hannover presenteremo l’attuatore più piatto al mondo, alto solo 3 mm: PSENcode low profile actuator. Lo straordinario vantaggio offerto da questa soluzione è un’elevata flessibilità nel design delle macchine, in particolar modo per applicazioni in spazi ristretti.

Dominare Industrie 4.0 grazie a tecnologie di comunicazione aperte

Lo scambio di dati nella produzione interconnessa richiede tecnologie di comunicazione che supportano lo standard internazionale. Pilz offre il modulo master IO-Link PSS u2 ES 4 IOL per il sistema I/O remoto PSSuniversal 2. La tecnologia IO aperta, standardizzata a livello internazionale secondo IEC 61131-9, supporta la produzione in rete come previsto da Industrie 4.0. Fatevi consigliare da uno dei nostri esperti qualificati che vi attendono ad Hannover!

Servizio completo per gli USA

Chi vende macchine negli USA deve rispettare tutte le disposizioni vigenti per poi ottenere senza alcuna difficoltà l’omologazione prevista. Con il nuovo servizio “IC USA” Pilz affianca costruttori ed esportatori per garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti per la conformità USA, incluso il collaudo da parte delle autorità locali.

Questa e altre novità saranno presentate ad Hannover dal 1 al 5 aprile 2019. Vi abbiamo incuriosito? Venite a trovarci al Pad. 9, Stand D17. Pilz vi aspetta!


Ulteriori informazioni:
Anteprima esclusiva di tutte le novità!

Novità
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it