Italia | italiano

13 apr 2017

Industrial PI - il PC industriale flessibile per la vostra Smart Factory

Industrial PI trasforma i progetti di automazione. Flessibile, avanzato e perfettamente adatto agli ambienti industriali. Progetti di digitalizzazione realizzati con la massima semplicità grazie a Industrial PI.

Pronti per il cambio digitale grazie a Industrial PI

Multitalent Industrial PI è la risposta di Pilz alla crescente digitalizzazione nell’automazione industriale. Industrial PI è basato su Raspberry PI, prodotto rinomato per l’impiego domestico, ed è dotato di una custodia resistente e componenti meccanici robusti. Grazie a queste caratteristiche Industrial PI può essere utilizzato nell’automazione industriale. Con il software open-source è possibile comandare macchine e impianti e, ad esempio, inviare dati di processo direttamente nel cloud. Come gateway IIoT consente di collegare il sistema di comando e controllo con il cloud. Il cliente ha il controllo costante delle proprie macchine e degli impianti da qualsiasi sede!

Utilizzate i dati del vostro impianto per la vostra storia di successo!

Impiegato come gateway IIoT, industrial PI combina l’internet delle cose negli ambienti industriali con i vostri servizi cloud. Industrial PI raccoglie, controlla ed elabora i dati nell’ambiente diretto di macchine e impianti. Ciò consente di avere un controllo costante e completo di macchine e impianti con la possibilità, ad esempio, di individuare eventuali possibilità di risparmio.

Desiderate integrare Industrial PI come gateway IIoT in una architettura già esistente? Con i nostri moduli di comunicazione tutto ciò è possibile. E’ sufficiente collegare i moduli al gateway mediante un connettore. Sono disponibili le seguenti interfacce: Profinet, Profibus, Ethernet/IP, DeviceNET, Ethercat, CANopen, Sercos, Powerlink, Modbus e seriale.

I vantaggi in breve:

  • La soluzione ottimale per numerosi campi di impiego
  • I dati possono essere raccolti, controllati ed elaborati a stretto contatto con macchine e impianti
  • Protezione contro le interferenze ai sensi di EN 61131-2 e perfetto funzionamento con temperature comprese tra -40 e +50
  • Grazie alla custodia robusta e al collegamento 24 V è adatto all’impiego nel settore industriale
  • Grazie a numerosi moduli di comunicazione può essere integrato in tutte le principali architetture di sistema

Desiderate scoprire i vantaggi di Industrial PI?

Vi informeremo con piacere non appena Industrial PI sarà disponibile per l’acquisto nella nostra sezione E-shop! E’ sufficiente inviare la richiesta all’ufficio commerciale utilizzando l’apposito modulo di contatto.

Avete domande sul prodotto? Il nostro Support è a vostra completa disposizione!

Industrial PI come gateway IIoT
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it