Italia | italiano

25 apr 2016

Nuove barriere fotoelettriche di tipo 3 PSENopt II

La nuova generazione PSENopt II di Pilz rappresenta la prima barriera fotoelettrica di tipo 3 per applicazioni fino a PL "d".

Le prime barriere fotoelettriche di tipo 3 PSENopt II sono progettate per applicazioni con categoria di sicurezza PL "d" secondo IEC/EN 61496 e garantiscono la protezione dito e mano.

Utilizzo flessibile e installazione rapida

Le barriere fotoelettriche PSENopt II possono essere installate in maniera semplice e rapida grazie ad accessori per il montaggio compatibili. L'assenza di zone morte permette un montaggio flessibile con un elevato livello di sicurezza. Grazie ad una resistenza agli urti di 50g le barriere PSENopt II sono particolarmente robuste e quindi ottimali per un impiego in ambienti industriali gravosi. L'operatore è in grado di valutare le cause effettive responsabili del blocco della macchina ed analizzare i guasti di sistema con l'ausilio dei LED. In questo modo è possibile ridurre i tempi di fermo macchina.


Soluzione completa da un unico fornitore

In combinazione con la logica di controllo Pilz le barriere fotoelettriche PSENopt II rappresentano una soluzione completa, sicura e conveniente per i vostri impianti. Grazie al collegamento a 5 poli è possibile connettere PSENopt II direttamente al dispositivo PDP 67. Sono inoltre disponibili numerosi accessori compatibili.

I vantaggi in breve:

• Barriere fotoelettriche di tipo 3 per applicazioni fino a PL "d"
• Protezione dito e mano
• Resistenza agli urti di 50g per l'impiego in ambienti industriali gravosi
• Assenza zone morte per una maggiore sicurezza e un montaggio flessibile
• Diagnostica intuitiva mediante LED per la riduzione dei tempi di fermo macchina
• Reset automatico
• Accessori compatibili
• Compatibilità di collegamento a PDP 67
• Soluzione completa e conveniente in combinazione con la tecnica di controllo Pilz


Ulteriori informazioni:

Barriere fotoelettriche PSENopt II per applicazioni fino a PL "d"
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it