Italia | italiano

26 gen 2016

Motion Monitoring con il sistema di controllo PNOZmulti 2

I moduli di sicurezza Motion Monitoring per i sistemi di controllo configurabili PNOZmulti 2 gestiscono il controllo sicuro dei motori.

I moduli di sicurezza Motion Monitoring per i sistemi di controllo configurabili PNOZmulti 2 garantiscono il controllo sicuro degli azionamenti, ora anche con le funzioni di arresto sicuro SS1 e SS2. In questo modo è possibile aumentare la sicurezza e la produttività di macchine e impianti. Sono disponibili due moduli di espansione per il controllo sicuro di un asse o di due assi.
 

Configurazione migliore grazie a una nuova funzionalità software

I moduli di sicurezza Motion Monitoring per PNOZmulti 2 possono essere configurati con la massima semplicità grazie al software PNOZmulti Configurator. Per la prima volta i moduli Motion Monitoring dispongono di una nuova funzionalità software: viene configurato un programma modulo indipendente (mIQ) che viene eseguito sul modulo stesso. Tutto ciò comporta vantaggi notevoli per l'utente: è possibile una configurazione con granularità fine di diversi settori di controllo, ad esempio velocità o numero di giri, che poi vengono eseguiti localmente sul modulo di espansione. Per l'utente tutto ciò si traduce in un aumento di flessibilità.
 

I vantaggi in breve

  • realizzazione di funzioni di sicurezza in conformità alla Norma EN 61800-5-2 per azionamenti elettrici a velocità variabile
  • massima flessibilità grazie a una nuova tecnica di programma modulo (mIQ): configurabile come sempre in maniera molto semplice con PNOZmulti Configurator
  • rapidi tempi di intervento: tempo di ciclo di 4-6 ms: poiché i sottoprocessi vengono eseguiti nel modulo, il funzionamento del dispositivo base risulta semplificato
  • massimo livello di sicurezza: semplicità di configurazione delle funzioni mediante moduli software certificati in PNOZmulti Configurator
  • elevata disponibilità: molteplici funzioni Motion Monitoring
  • macchine e impianti estremamente produttivi: grazie a PNOZmulti è possibile ridurre i costi ottenendo il massimo livello di sicurezza

La funzionalità mIQ è disponibile a partire dalla versione 10.0.0 di PNOZmulti Configurator. Gli utenti registrati possono scaricare il software demo dalla sezione Download. Il software demo può essere trasformato in versione completa mediante l'acquisto di una licenza.

N.B.: ogni nuova versione completa richiede una nuova licenza software, la licenza già presente non ha più validità.


Ulteriori informazioni

Licenze PNOZmulti Configurator

Download PNOZmulti Configurator

PNOZmulti 2 - Famiglia

 

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it