Italia | italiano

10 feb 2016

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 - nuovo dispositivo base PNOZ m B1

Perfetto adattamento della struttura del sistema di sicurezza alla vostra applicazione - tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo highlight Pilz della serie PNOZmulti 2!

PNOZmulti2 è un sistema di sicurezza aperto e configurabile che può essere impiegato in qualsiasi settore, indipendentemente dal sistema di comando di livello superiore dell'impianto. Il nuovo dispositivo base PNOZ m B1 presenta alcune novità interessanti - maggiori informazioni per poter usufruire dei vantaggi offerti!


Perché PNOZ m B1? Ecco le novità!

Per la prima volta, il dispositivo non dispone di ingressi e uscite. Una granularità più fine mediante l'impiego dei moduli di espansione disponibili consente di adattare perfettamente la struttura del sistema di sicurezza all'applicazione. L'utente paga solo ciò di cui ha bisogno.

PNOZ m B1 può essere utilizzato dalla versione 10 del tool software PNOZmulti Configurator. PNOZ m B1 consente di gestire progetti di dimensioni notevolmente superiori con fino a 1.024 linee di collegamento. La nuova chiavetta USB consente di salvare diversi progetti. Due interfacce Ethernet integrate rendono superfluo l'utilizzo di un modulo di espansione ETH, con un risparmio in termini di costi. Il display luminoso rende agevoli le funzioni di diagnostica.


I vantaggi in breve:

  • Possibilità di gestire progetti di dimensioni più grandi: fino a 1.024 linee di collegamento con PNOZ m B1 dalla nuova versione 10 di PNOZmuti Configurator
  • Costi su misura: perfetto adattamento all'applicazione grazie all'impiego dei moduli di espansione, nessun ingresso e uscita sul dispositivo base
  • Tempi di fermo macchina ridotti ed elevata disponibilità dell'impianto: interfacce Ethernet integrate e collegamento a tutti i principali sistemi fieldbus mediante i relativi moduli
  • Diagnostica agevole: display luminoso
  • Flessibilità di impiego: possibilità di salvare diversi progetti su chiavetta USB
  • Massimo livello di sicurezza: in base all'applicazione fino a PL "e" e SIL CL 3


Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2, lo standard di sicurezza per tutti i tipi di macchine a livello mondiale: la scelta sicura. Maggiori informazioni sulla nuova famiglia PNOZmulti 2!


Ulteriori informazioni:

Sistema di sicurezza configurabile PNOZ m B1
 

Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it