Italia | italiano

19 nov 2015

PNOZmulti Configurator 10 - Upgrade immediato

Download gratuito e test del software demo!

E' disponibile la versione 10.0.0 ddi PNOZmulti Configurator. Grazie a questo tool di configurazione semplicemente geniale è possibile configurare tutti i sistemi di sicurezza PNOZmulti. Eseguire un upgrade ripaga - ecco alcune delle caratteristiche fondamentali della versione 10:
 

  • Supporto del dispositivo base PNOZ m B1 del sistema di sicurezza PNOZmulti 2. PNOZ m B1 offre diversi vantaggi: per la prima volta, il dispositivo base non dispone di ingressi e uscite. Un perfetto adattamento all'applicazione è possibile grazie alla scelta dei moduli di espansione. L'utente paga solo ciò di cui ha bisogno. Grazie a 1.024 linee di collegamento disponibili, PNOZ m B1 consente la gestione di progetti di dimensioni notevolmente superiori. Inoltre, ora in PNOZmulti Configurator è possibile impostare anche la data e l'ora per PNOZ m B1.
     
  • I moduli di Motion Monitoring del sistema di sicurezza PNOZmulti 2 sono supportati nella versione 2.0 e sono i primi moduli di espansione a consentire la configurazione di programmi di modulo speciali (mIQ) che vengono eseguiti direttamente sul modulo. Tutto ciò si traduce in vantaggi notevoli per l'utilizzatore, come ad esempio una configurazione con granularità fine di diversi range di monitoraggio, come velocità o numero di giri che vengono poi eseguiti localmente sul modulo di espansione. Un ulteriore vantaggio è rappresentato da una maggiore flessibilità nell'applicazione, poiché il programma del modulo "alleggerisce" il modulo base.


Download e avvio immediato della versione demo!

Eseguite subito un test del software. Gli utenti registrati possono scaricare gratuitamente il software demo dalla sezione Download . La registrazione alla sezione e-shop di Pilz è gratuita e assolutamente non vincolante. 

Il software demo può essere trasformato in versione completa mediante l'acquisto di una licenza. (Attenzione: con ogni nuova versione completa è necessaria una nuova licenza software, la licenza già disponibile non è più valida).


Ulteriori informazioni:

Download di PNOZmulti Configurator

Software PNOZmulti Configurator 10.0.0 - Readme

PNOZmulti Configurator - Video tutorial

Sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator versione 10.0.0 - configurazione hardware con il nuovo dispositivo base PNOZ m B1