Italia | italiano

13 ott 2015

PITmode nella versione "startet set": una scelta vincente

Disponibile da subito: un set per la messa in funzione del selettore modalità operativa PITmode.

Il selettore modalità operativa PITmode è già disponibile come starter set. Tutto ciò che è necessario per mettere in funzione PITmode è contenuto in un unico set, che include un dispositivo PITmode con pittogrammi per macchine utensili, una chiave a transponder per le modalità operative 1-4, una chiave a transponder per la modalità operativa nascosta "Service" e un set di morsetti a molla e tool di fissaggio. Grazie a un giravite e diversi accessori è possibile montare, installare e mettere in funzione PITmode.


Due funzioni in un unico dispositivo compatto

Il selettore di modalità operativa PITmode offre due funzioni in un unico dispositivo compatto: la selezione sicura di modalità operative definite e la gestione delle autorizzazioni all'accesso macchina. Grazie alla chiave a transponder, ogni utilizzatore riceve l'abilitazione all'accesso adeguata alle sue funzioni. In base al codice di identificazione, nel sistema di comando della macchina vengono assegnate le abilitazioni che gestiscono l'accesso. PITmode può essere utilizzato in macchine e impianti che operano con diversi processi di controllo e modalità operative. Il dispositivo è disponibile, a scelta, con o senza pittogrammi per macchine utensili.


I vantaggi in breve

  • rilevazione rapida e lettura sicura della modalità operativa selezionata, livelli di autorizzazione segnalati per mezzo di LED.
  • elevato livello di sicurezza: l'utilizzo di una chiave con Transponder RFID aumenta la sicurezza contro eventuali manipolazioni.
  • lunga durata di esercizio grazie al principio di funzionamento senza contatto (non richiede manutenzione e non è soggetto ad usura).
  • ingombro ridotto grazie alla combinazione delle funzioni di selettore di modalità operativa e autorizzazione all'accesso in un unico dispositivo.


Ulteriori informazioni:

Come ordinare lo starter set

Selettore modalità operativa PITmode

PITmode nella versione "startet set": una scelta vincente
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it