Italia | italiano

09 apr 2015

Nuove versioni di PSENslock

Sono disponibili due nuove versioni del sistema di sicurezza per ripari mobili PSENslock.

PSENslock garantisce il controllo sicuro dei ripari mobili con bloccaggio elettromagnetico del processo in un unico prodotto compatto, incluso il massimo livello di protezione contro la manipolazione, e consente di mettere in sicurezza ripari mobili, sportelli e calotte. Per poter garantire un supporto ottimale in ogni applicazione, l'apprezzata famiglia PSEN si arricchisce di due nuove versioni (PSENslock 6.1 e PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Funzioni di diagnostica avanzate per una diagnostica dei guasti ancora più rapida

PSENslock 6.1 con funzioni di diagnostica avanzate permette all'utente di rilevare quale interruttore non sia stato in grado di attivare il proprio bloccaggio, soprattutto in campi applicativi che richiedono l'impiego di numerosi dispositivi PSENslock. Grazie ad una diagnostica più rapida è possibile risparmiare tempo in caso di guasto.
 

OSSD indipendenti dal bloccaggio per una maggiore flessibilità applicativa

La versione PSENslock 3.1/4.1/4.2 con uscite di sicurezza (OSSD) indipendenti dal blocco garantisce la commutazione delle OSSD indipendentemente dallo stato del bloccaggio. Questo assicura all'utente una maggiore flessibilità e margini di realizzazione più ampi nell'applicazione.

Entrambe le versioni del dispositivo sono a 8 poli, e possono essere controllate tramite diversi relè PNOZ, il sistema di controllo PNOZmulti e il sistema di automazione PSS 4000. E' inoltre possibile realizzare collegamenti in serie con altri dispositivi PSENslock, con i sistemi di protezione per ripari mobili PSENsgate e con gli interruttori di sicurezza PSENcode.
 

I vantaggi in breve:

  • massimo livello di sicurezza: controllo sicuro dei ripari mobili per applicazioni fino a PL "e" / SIL 3
  • protezione del processo: bloccaggio magnetico con forza di chiusura di 500 N o 1000 N
  • attuatore scorrevole: free moving con elevata tolleranza dell'offset laterale
  • flessibilità ancora più elevata: scelta di diverse versioni di prodotto per le applicazioni più svariate
  • opzioni di utilizzo avanzate grazie al nuovo firmware:
    - funzioni di diagnostica avanzate con collegamento in serie
    - commutazione delle OSSD indipendente dal bloccaggio
  • montaggio semplice: grazie alle dimensioni compatte
  • sistema completo da un unico fornitore:
    - controllo tramite relè PNOZ, PNOZmulti e PSS 4000
    - possibilità di collegamento in serie con PSENslock, PSENsgate e PSENcode
     

Venite a trovarci alla Fiera di Hannover (Germania) - in questa occasione Pilz sarà lieta di presentare le nuove versioni del sistema di sicurezza per ripari mobili PSENslock.
 

Ulteriori informazioni:

Sistema di sicurezza per ripari mobili PSENslock

Scopri PSENslock alla Fiera di Hannover

Nuove versioni del sistema di sicurezza per ripari mobili PSENslock
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it