Italia | italiano

30 apr 2015

Guida passo per passo alla sicurezza delle macchine (2)

Parte 2 della pubblicazione: Progetto di sicurezza e scelta dei componenti di sicurezza

Nella pubblicazione „Guida passo per passo alla sicurezza delle macchine“ Pilz illustra tutte le misure necessarie per ottenere la Marcatura CE. Dopo la prima parte dedicata alla Valutazione dei Rischi e alla strategia di sicurezza, in questa seconda parte è riportato tutto ciò che è necessario sapere sul progetto di sicurezza e sulla scelta dei componenti di sicurezza.
 

Fase 3: Strategia di sicurezza e scelta dei componenti

L'obiettivo di un progetto di sicurezza è ottenere una riduzione o l'eliminazione dei pericoli tramite una gestione adeguata delle misure di protezione necessarie, sia per quanto concerne macchine nuove che per quanto riguarda l'eventuale retrofit di macchine in uso. In concreto si tratta della creazione di sistemi meccanici, elettrotecnici, software e di controllo e della scelta dei componenti.


Fase 4: Scelta dei componenti di sicurezza adeguati

Per poter scegliere i componenti di sicurezza più adatti allo scopo è necessario determinare e verificare il Performance Level (PLr) o il Safety Integrity Level (SIL) da raggiungere secondo le Norme EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061. Appositi strumenti di calcolo sono di aiuto nello svolgimento di queste costose procedure. Sulla base delle caratteristiche rilevanti per la sicurezza dei componenti il Safety Calculator PAScal di Pilz convalida i valori effettivamente raggiunti, inclusi i valori predefiniti richiesti per PLr o SIL. Gli strumenti software supportano l'utilizzatore passo per passo durante le singole fasi dellavalidazione delle funzioni di sicurezza.

Segue … Scopri tutto sull'integrazione dei sistemi e le valutazioni successive nella parte 3.

 

Ulteriori informazioni:

Parte 1 della pubblicazione: Valutazione dei Rischi e strategia di sicurezza

Progetto di sicurezza

Validazione

Guida passo per passo alla sicurezza delle macchine: progetto di sicurezza e scelta dei componenti di sicurezza
Contatti

Pilz ltalia S.r.l. Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia

Telefono: +39 0362 1826711
E-mail: info@pilz.it