Italia | italiano

24 apr 2014

Relè di sicurezza PNOZ c2 per il monitoraggio delle barriere fotoelettriche

Novità per il monitoraggio delle barriere fotoelettriche fino al Tipo 4, ad es. PSENopt e sensori con uscite OSSD come da normativa EN 61496-1.

Siete un costruttore di macchinari di serie e producete in grandi quantitativi? La nuova gamma PNOZcompact è la soluzione che fa per voi. Una novità assoluta è il relè di sicurezza PNOZ c2 per il monitoraggio sicuro delle barriere fotoelettriche fino al tipo 4 o dei sensori con uscite OSSD conforme alle indicazioni EN 61496. Se volete essere sicuri dei numeri, scegliete la soluzione completa con PNOZ c2 e con le barriere fotoelettriche PSENopt.


Massima sicurezza e ottima flessibilità

Un tempo di reazione massimo di appena 12 ms offre la massima sicurezza per le vostre applicazioni. In questo modo è possibile accorciare le distanze rispetto al movimento pericoloso. Il tempo di reazione è stampato sul lato anteriore. Consente di risparmiare tempo nell'ambito dell'ispezione annuale da eseguire sulle barriere fotoelettriche. I tempi di consultazione dei dati tecnici e delle avvertenze applicative si riduce, in quanto tutte le informazioni importanti per l'utente si possono leggere direttamente sul dispositivo. L'alimentazione della tensione diretta delle barriere fotoelettriche tramite il dispositivo di controllo PNOZ c2 offre i vantaggi di un'installazione rapida e sicura.


Relè di sicurezza PNOZ – l'originale!

PNOZ c2 è un modulo di sicurezza PNOZ: l'originale e sinonimo di relè di sicurezza. PNOZ rappresenta una soluzione di sicurezza ottimale per ogni esigenza, con la consueta qualità Pilz.


I vantaggi in breve

  • Per il monitoraggio delle barriere fotoelettriche fino al Tipo 4, ad es. PSENopt di Pilz e sensori con uscite OSSD come da normativa EN 61496-1.
  • Più vicini all'applicazione con la rapidità di reazione di 12 ms
  • Risparmiate tempo grazie alla semplicità di installazione caratterizzata da un'alimentazione diretta della tensione dal trasmettitore e ricevitore attraverso il dispositivo di controllo
  • Risparmiate spazio nel quadro elettrico grazie alle dimensioni compatte
  • Risparmiate nei costi grazie alla facilità di collegamento delle due opzioni di avvio (controllato o automatico)
  • Risparmiate nei costi grazie alla semplicità di collegamento e manutenzione: il modulo è dotato di morsetti a molla che ne consentono il collegamento senza attrezzi
  • Massimo livello di sicurezza:Performance Level (PL) e secondo EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 secondo IEC 62061
  • lo schema di collegamento con l'esempio illustrativo permette di effettuare il collegamento senza dover consultare altri documenti