Sito internazionale | italiano

Soluzioni di sicurezza per la sicurezza delle macchine

La terza fase per la sicurezza delle macchine: progettazione di soluzioni di sicurezza

Soluzioni di sicurezza per la sicurezza delle macchine

Lo scopo della progettazione di soluzioni di sicurezza è quello di ottenere una riduzione o eliminazione dei rischi/pericoli tramite un'elaborazione dettagliata delle misure protettive necessarie. Prima di utilizzare concretamente una soluzione di sicurezza, è necessario che questa venga progettata in maniera dettagliata così da evitare eventuali costi successivi, aumentare la disponibilità della macchina e ridurne al minimo i tempi di fermo, sia per quanto concerne macchine nuove, macchine in uso o linee.

"Per noi Pilz è un fornitore di servizi perfetto nel settore della sicurezza delle macchine, poiché riunisce esperienza, competenza ed efficienza."

Mike Niederstadt, Projekt Manager, Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH

Pilz - il vostro partner per la progettazione di soluzioni di sicurezza e per la sicurezza delle macchine

In qualità di fornitori globali per la sicurezza, Pilz si occupa della progettazione di soluzioni di sicurezza per aziende internazionali; le soluzioni offerte da Pilz soddisfano specifiche esigenze, sono conformi alle norme in vigore, e sono utilizzabili in tutto il mondo. I metodi strutturati Pilz permettono di risparmiare su tempo e costi, e garantiscono una macchina sicura e conforme a quanto prescritto dalla Direttiva Macchine.

La progettazione di una soluzione di sicurezza Pilz include

  • la specifica dei requisiti di sicurezza
  • la correlazione dettagliata delle misure di sicurezza ai pericoli rilevati
  • la realizzazione di sistemi di controllo meccanici, elettrici, elettronici e relativi software.
  • la scelta dei componenti e la determinazione di PL e SIL
  • la determinazione del Performance Level o del Safety Integrity Level da raggiungere secondo EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061 grazie allo strumento di calcolo PAScal

I vantaggi per la sicurezza delle macchine grazie alla progettazione di soluzioni di sicurezza

  • Implementate soluzioni di sicurezza personalizzate accuratamente progettate secondo le vostre esigenze
  • Ottimizzate i vostri risultati grazie a processi strutturati conformi alla norma IEC 61508
  • Operate in conformità con le prescrizioni vigenti, inclusa la Direttiva Macchine e gli standard internazionali.
  • Sfruttate l'esperienza degli esperti in sicurezza Pilz
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

America

  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasile: + 55 11 96405-8165
  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Russia: +7 495 6654993
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Svizzera: +41 62 88979 32
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Danimarca: +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Spagna: +34 938497433
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Regno Unito: +44 1536 462203

Asia - Pacifico

  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Australia: +61 3 9560 0621
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Corea del Sud: +82 31 778 3390